LM5025AEVAL

LM5025AEVAL

지금 주문하기

개요

LM5025A 평가 보드는 설계 엔지니어에게 LM5025A 컨트롤러를 평가하기 위해 능동 클램프 포워드 토폴로지를 기반으로 하는 완전한 기능의 전력 컨버터를 제공하도록 설계되었습니다. 이 평가 보드는 업계 표준 하프 브릭 풋프린트로 제공됩니다.

특징
  • 내부 시동 바이어스 레귤레이터
  • 3A 복합 메인 게이트 드라이버
  • 이력 조정 기능을 갖춘 프로그래머블 라인 저전압 록아웃(UVLO)
  • 피드 포워드를 통한 전압 모드 제어
  • 조정 가능한 듀얼 모드 과전류 방지
  • 메인 출력과 능동 클램프 출력 간 프로그래머블 중첩 또는 데드타임
  • 볼트 x 두 번째 클램프
  • 프로그래머블 소프트 스타트
  • 선단 블랭킹
  • 단일 저항 프로그래머블 오실레이터
  • 오실레이터 업/다운및 동기화 기능
  • 정밀 5V 레퍼런스
  • 열 셧다운

 

AC/DC 컨트롤러
LM5025A — P 또는 N 채널 클램프 FET 및 0.5V CS 임계값을 지원하는 90V 능동 클램프 전압 모드 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 6
인증서 LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2