LM5056EVM

LM5056 고전압 시스템 전원 관리 IC 평가 모듈

개요

The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.

특징
  • Input Voltage Range: 10V to 60V
  • Input Current Range: 6.75A or 13.6A
  • 27 User Settable Addresses
  • Supplied GUI communications software and hardware
디지털 전원 모니터
LM5056A 3~80V, 12비트, PMBus 출력 전류/전압/전원/온도 모니터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5056EVM — LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5056EVM LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
전력원 장비
TPS23861 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
핫 스왑 컨트롤러
LM25066 PMBus를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066A I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066I I2C 및 PMBus와 인텔 노드 관리자를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066IA I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도와 인텔 노드를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM5064 PMBus를 갖춘 -10V~-80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066 전류, 전압, 전원 모니터링 및 PMBus를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066I 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5056EVM LM5056 고전압 시스템 전원 관리 IC 평가 모듈 TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 5. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
전력원 장비
TPS23861 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
핫 스왑 컨트롤러
LM25066 PMBus를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066A I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066I I2C 및 PMBus와 인텔 노드 관리자를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066IA I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도와 인텔 노드를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM5064 PMBus를 갖춘 -10V~-80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066 전류, 전압, 전원 모니터링 및 PMBus를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066I 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5056EVM LM5056 고전압 시스템 전원 관리 IC 평가 모듈 TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-2270 LM5056 Evaluation Board 2012. 12. 5