TPS23861EVM-612

TPS23861EVM-612

지금 주문하기

개요

This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.

Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.

The full PoE ecosystem includes the following optional companion tools:

 

특징
  • Motherboard/daughterboard configuration supporting 4x type 2 (30W) ports and 2x 4 pair ports (60W).
  • TPS23861EVM-612 accepts MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM for power managing the TPS23861s. Basic power manager firmware is available for the MSP430 upon request.
  • TPS23861EVM-612 interface to USB-TO-GPIO and PC using PI-Commander GUI.
  • Default mode is Auto mode (meaning no host control is required)
  • Multiple PD loads available.
전력원 장비
TPS23861 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS23861EVM-612 — 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
전력원 장비
TPS23861 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
핫 스왑 컨트롤러
LM25066 PMBus를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066A I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066I I2C 및 PMBus와 인텔 노드 관리자를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066IA I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도와 인텔 노드를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM5064 PMBus를 갖춘 -10V~-80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066 전류, 전압, 전원 모니터링 및 PMBus를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066I 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5056EVM LM5056 고전압 시스템 전원 관리 IC 평가 모듈 TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 5. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
전력원 장비
TPS23861 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
핫 스왑 컨트롤러
LM25066 PMBus를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066A I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066I I2C 및 PMBus와 인텔 노드 관리자를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM25066IA I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도와 인텔 노드를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러 LM5064 PMBus를 갖춘 -10V~-80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066 전류, 전압, 전원 모니터링 및 PMBus를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러 LM5066I 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5056EVM LM5056 고전압 시스템 전원 관리 IC 평가 모듈 TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 2018. 4. 24
Application brief Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021. 7. 30
인증서 TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015. 6. 15
애플리케이션 노트 SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 2014. 6. 11