LM5064EVK

개요

The LM5064EVK evaluation module provides the power design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the GUI design tool to change the components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Intelligent Power Manager GUI; however, the LM5064 is capable of acting as a hot-swap and protection circuit without any software installation.

핫 스왑 컨트롤러
LM5064 — PMBus를 갖춘 -10V~-80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2143 LM5064 Evaluation Kit (Rev. B) 2020. 1. 6
인증서 LM5064EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
PMBUSMGRGUI-SW — 시스템 보호 및 모니터링 장치에 대한 컴패니언 GUI 애플리케이션