LM5069EVAL

LM5069EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5069 data sheet is available from www.ti.com.

특징
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • Base Station Power Distribution Systems
  • Solid State Circuit Breaker
  • 24V/48V Industrial Systems

 

핫 스왑 컨트롤러
LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러 TPS2493 — 전원 제한, 자동 재시도 및 아날로그 전류 모니터를 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5069EVAL/NOPB — 전원 제한을 지원하는 양극 고전압 핫 스왑 돌입 전류 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5069EVAL/NOPB — 전원 제한을 지원하는 양극 고전압 핫 스왑 돌입 전류 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 6
* EVM User's guide AN-1522 LM5069 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 6
인증서 LM5069EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015. 4. 8