LM5085EVAL

LM5085EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM5085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 55V. The circuit delivers load currents to 4.5A, with current limit set at ≅7.6A. The board is populated with all components except C5.

특징
  • Input Voltage: 5.5V to 55V, 60V maximum
  • Output Voltage: 5V
  • Maximum load current: 4.5A for VIN >8V
  • Minimum load current: 0A
  • Current Limit Threshold: ≅7.6A
  • Measured Efficiency: 97.2% (VIN 5.5V, IOUT = 0.6Amps)
  • Nominal Switching Frequency: 300 kHz
  • Size: 3.1 in. x 1.5 in. x 0.78 in

 

DC/DC 컨트롤러
LM5085 — 4.5~75V의 넓은 입력 전압 범위, COT(Constant On-Time) 비동기식 PFET 벅 컨트롤러 LM5085-Q1 — 오토모티브 등급 4.5~75V 넓은 입력 전압 범위, COT(Constant-On-Time) 비동기 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5085EVAL/NOPB — LM5085 - 75V 넓은 Vin COT(Constant-On-Time) PFET 벅 스위칭 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5085EVAL/NOPB — LM5085 - 75V 넓은 Vin COT(Constant-On-Time) PFET 벅 스위칭 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1878 LM5085 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 30
인증서 LM5085EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상