LM5114BSDEVAL

LM5114BSDEVAL

지금 주문하기

개요

LM5114는 7.6A/1.3A 피크 싱크/소스 드라이브 전류 기능을 지원하는 단일 저압측 게이트 드라이버입니다. 부스트 유형 구성에서 표준 Si MOSFET 또는 향상 모드 GaN FET를 구동하거나 절연 토폴로지에서 보조 동기 FET를 구동에 사용이 가능합니다. LM5114 평가 보드는 설계 엔지니어에게 LM5114를 평가하기 위해 완전한 기능을 갖춘 부스트 DC-DC 컨버터를 제공하도록 설계되었습니다. 100V 향상 모드 GaN FET(EPC2001)가 부스트 전원 스위치로 사용됩니다. 제어 회로는 100V 전류 모드 PWM 컨트롤러인 LM5020으로 구성되었습니다. 이 평가 보드의 사양은 다음과 같습니다:

  • 입력 작동 전압: 24V~66V
  • 출력 전압: 75V
  • 출력 전류: 2A
  • 48V에서 측정된 효율: 97% @ 2A
  • 작동 주파수: 500kHz
  • 라인 UVLO: 23.6V(상승)/21.6V(하강)
  • 보드 크기: 2.99 x 3.26inches

인쇄 회로 보드는 0.050인치 두께의 FR4 소재로 제작되었으며, 2온스 구리가 입혀진 2개 레이어로 구성됩니다.

특징
  • 제어 가능한 상승 및 하강 시간을 위한 독립적인 소스 및 싱크 출력
  • +4V~+12.6V 단일 전원 공급 장치
  • 7.6A/1.3A 피크 싱크/소스 드라이브 전류
  • 0.23Ω 오픈 드레인 풀다운 싱크 출력
  • 2Ω 오픈 드레인 풀업 소스 출력
  • 전원 오프 풀다운 클램핑
  • 12ns(표준) 전파 지연
  • 반전 및 비반전 입력 간의 지연 시간 매칭
  • 최대 +14V 로직 입력(VDD 전압에 관계없이)
  • -40°~+125°C 작동 온도 범위
  • MAX5048과 핀 투 핀(Pin-to-Pin) 호환
저압측 드라이버
LM5114 — 14V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2206 LM5114 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 3
인증서 LM5114BSDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2