LM5116EVAL

LM5116EVAL

지금 주문하기

개요

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

특징
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 100V
  • Low IQ sleep mode (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 2A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 80V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown

 

DC/DC 컨트롤러
LM5116 — 6~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 4. 24
인증서 LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2