LM5146-Q1-EVM12V

동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

LM5146-Q1-EVM12V

지금 주문하기

개요

LM5146-Q1-EVM12V 고밀도 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 전압 범위를 지닌 LM5146-Q1 고성능 동기 벅 DC-DC 컨트롤러의 성능을 보여주도록 설계되었습니다. 이 설계는 부품 수가 적은 미니어처 풋프린트로 패키징되었습니다. 이는 15V~85V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1% 이상의 설정값 정확도를 지닌 고정 12V 출력 및 최대 8A의 전류를 공급합니다. LM5146-Q1의 최소 온 타임이 40ns이므로 매우 낮은 듀티 사이클로 작동할 수 있습니다. LM5146-Q1은 오류 상태 시 레귤레이터를 보호하기 위한 여러 보호 기능이 있는 종합 제품군을 제공합니다. 여기에는 전압 강하 조건에서 적절한 작동을 보장하기 위한 부족 전압 잠금, 돌입 전류를 줄이기 위한 프로그래머블 소프트 스타트, 히컵 모드 과전류 보호 및 열 셧다운이 포함됩니다. 정밀 인에이블, 오픈 드레인 PGOOD 표시등 및 동기 입력/동기 출력 기능도 제공됩니다.




특징
  • 15V~85V 입력 전압 범위
  • 12V 출력 전압(1% 설정값 정확도)
  • 정격 부하 전류 최대 8A
  • 400KHz 스위칭 주파수
  • EN/UVLO에 대한 저항 분할기를 통해 프로그래밍 가능한 입력 전압 UVLO를 촉진
  • 작은 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨트롤러
LM5145-Q1 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 75V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LM5146 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100-V 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5146-Q1 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LV5144 95V 동기식 DC/DC 벅 컨트롤러 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5146-Q1-EVM12V — Synchronous buck controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5146-Q1-EVM12V Synchronous buck controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LM5145EVM-HD-20A LM5145 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 고밀도 평가 모듈 LM5146-Q1-EVM12V 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈
다운로드 옵션

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
버전: A5
출시 날짜: 2024. 9. 19

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 체크섬
하드웨어 개발
평가 보드
LM5145EVM-HD-20A LM5145 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 고밀도 평가 모듈 LM5146-Q1-EVM12V 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

계산 툴

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5146 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100-V 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5146-Q1 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP30916 -8V 인버팅 벅-부스트 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5146-Q1-EVM12V 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈
다운로드 옵션

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
버전: B1
출시 날짜: 2025. 3. 21
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5146 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100-V 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5146-Q1 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP30916 -8V 인버팅 벅-부스트 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5146-Q1-EVM12V 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5146-Q1EVM User's Guide 2018. 8. 10
인증서 LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM5145EVM-HD-20A LM5145 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 고밀도 평가 모듈

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 동기 벅 컨트롤러 빠른 시작 설계 툴