PMP30916

PMP30916

설계 파일

개요

이 인버팅 벅 부스트 레퍼런스 설계는 LM5146-Q1을 사용해 +9V~+56V 통신 입력에서 -8V 출력을 생성합니다. 토폴로지에 따라 컨트롤러가 네거티브 레퍼런스 되기 때문에 ENABLE 기능을 제공하기 위해 레벨 시프터를 추가했습니다. 400kHz의 스위칭 주파수는 스위칭 손실과 합리적인 보드 크기 간의 절충안입니다.

특징
  • 폭넓은 입력 전압 범위로 통신, 산업용 및 트럭 애플리케이션을 지원합니다.
  • 100V 트랜지스터를 사용하면 회로가 고부하 덤프를 견딜 수 있습니다.
  • 출력은 -5V~-15V로 조정 가능합니다
출력 전압 옵션 PMP30916.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 56
Vout(공칭값) (V) -8
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 16
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
통신 장비
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAH4.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAH3.PDF (236 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAH6.ZIP (690 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG74.ZIP (127 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAH5.PDF (757 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAH2.PDF (218 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5146-Q1 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

LM5146/-Q1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 LM5146/-Q1 100V 동기식 벅 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5146 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5146-Q1 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP30916 — -8V 인버팅 벅-부스트 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5146-Q1-EVM12V — 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
최신 버전
버전: B1
출시 날짜: 2025. 3. 21
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5146 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5146-Q1 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 오토모티브 100V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP30916 — -8V 인버팅 벅-부스트 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5146-Q1-EVM12V — 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022. 5. 13