LM5158EVM-FLY

LM5158EVM-FLY

지금 주문하기

개요

LM5158EVM-FLY 평가 모듈(EVM)은 3상 인버터 게이트 드라이버 바이어스 공급 장치의 일반적인 애플리케이션을 위한 여러 출력 전압 레일을 생성하는 플라이백 컨버터로 LM5158의 기능과 성능을 보여줍니다.  표준 구성은 8V~16V의 입력에서 250mA, 10V의 조정 출력과 각각 75mA, 75mA, 150mA의 절연 20V 레일 3개를 제공하도록 설계되었습니다.   스위칭은 250kHz에서 이루어집니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 8 V~16 V
  • 메인 출력:  10 V, 250 mA
  • 절연 출력 1: 20 V, 75 mA
  • 절연 출력 2: 20 V, 75 mA
  • 절연 출력 3: 20 V, 150 mA
  • 스위칭 주파수:  250kHz
DC/DC 컨버터
LM5158 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158-Q1 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581-Q1 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 플라이백 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 플라이백 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM5157 — 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 — 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 — 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158-Q1 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581-Q1 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
하드웨어 개발
평가 보드
LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 플라이백 컨버터 평가 모듈

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2021. 8. 12
제품
DC/DC 컨버터
LM5157 — 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 — 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 — 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158-Q1 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581-Q1 — 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
하드웨어 개발
평가 보드
LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 플라이백 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr508 or www.ti.com/lit/xx/snvr508/snvr508.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR508. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5158 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 2021. 9. 2
인증서 LM5158EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 20