LM5165DESIGN-CALC

LM5165DESIGN-CALC

개요

LM5165 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 LM5165 저 IQ 동기식 벅 DC/DC 레귤레이터에 기반한 DC/DC 벅 컨버터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 용이하게 하고 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
특징
  • 특정 작동 모드(PFM 또는 COT)에서 필터 인덕턴스와 입력 및 출력 필터 커패시턴스를 결정합니다.
  • 효율성 및 솔루션 크기를 주요 성능 메트릭으로 사용하여 설계를 최적화합니다
  • 소프트 시작, 입력 UVLO, 출력 전압 설정값, 전류 제한 및 스위칭 주파수에 적합한 부품을 선택합니다
  • 컨버터 효율 및 구성 요소 전력 손실을 검사
  • 선택한 부품 매개 변수를 기준으로 효율성을 분석합니다
  • 자동 생성된 회로도 및 BOM 목록을 검토
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 저 Iq 동기 벅 컨버터 고밀도 PFM 평가 모듈