LM5168FEVM

LM5168FEVM

지금 주문하기

개요

LM5168FEVM 평가 모듈(EVM)은 동기 정류를 사용하여 작은 풋프린트로 높은 변환 효율을 달성하는 115V DC/DC 플라이 벅 레귤레이터인 LM5168을 평가하는 데 필요한 완전 조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 20V~115V의 넓은 입력 전압 범위(최대 120V 절대 최대)에서 작동하며, 750kHz 스위칭 주파수를 가진 최대 0.25V에서 조정 10V 출력을 제공합니다. 플라이벅 토폴로지를 통해 추가적인 10V 부동 출력이 제공됩니다. 출력 전압은 1.5% 이상 설정값의 정확도를 제공하며, 외부 저항 분할기를 사용하여 조정할 수 있습니다. 이 모듈 설계는 넓은 입력 전압(넓은 VIN) 범위, 넓은 듀티 사이클 범위, 통합 고압측 전력 MOSFET, 고급 과전류 보호 및 정밀 활성화를 지원하는 LM5168-Q1 비동기 벅 컨버터를 사용합니다.

특징
  • 통합된 동기 정류
  • 낮은 작동 정동작 전류
  • 경부하에서 높은 효율성
  • 낮은 최소 온타임
DC/DC 컨버터
LM5168 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 넓은 VIN, 300mA DC-DC 컨버터 LM5168-Q1 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 300mA DC-DC 컨버터 LM5168E — Fly-Buck™ 컨버터 기능을 지원하는 6V~115V의 넓은 VIN, 300mA DC/DC 컨버터 LM5169 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC/DC 컨버터 LM5169-Q1 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5168FEVM EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 18
인증서 LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 20