LM5168PEVM

LM5168PEVM

지금 주문하기

개요

LM5168P 평가 모듈(EVM)은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류를 사용하는 115 V DC/DC 벅 레귤레이터입니다. 이 EVM은 20V~115V의 넓은 입력 전압 범위(최대 120V 절대 최대)에서 작동하며, 500kHz의 스위칭 주파수를 가지고 최대 0.3V에서 조정된 12V 출력을 제공합니다. 출력 전압은 1.5% 이상 설정값의 정확도를 제공하며, 외부 저항 분할기를 사용하여 조정할 수 있습니다. 이 모듈 설계에서는 넓은 입력 전압(넓은 VIN) 범위, 넓은 듀티 사이클 범위, 통합 고압측 전력 MOSFET, 고급 과전류 보호 및 정밀 활성화를 지원하는 LM5168P 비동기식 벅 컨버터를 사용합니다.

특징
  • 500kHz 스위칭 주파수
  • 1.5% 설정점 정확도의 12V 출력
  • 통합된 동기 정류
  • 낮은 작동 정동작 전류
  • 경부하에서 높은 효율성
DC/DC 컨버터
LM5168 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 넓은 VIN, 300mA DC-DC 컨버터 LM5168-Q1 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 300mA DC-DC 컨버터 LM5168E — Fly-Buck™ 컨버터 기능을 지원하는 6V~115V의 넓은 VIN, 300mA DC/DC 컨버터 LM5169 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC/DC 컨버터 LM5169-Q1 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5168PEVM — LM5168P 115V 플라이 벅 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5168PEVM — LM5168P 115V 플라이 벅 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5168PEVM EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 8. 2