LM5170EVM-BIDIR

LM5170 48V~12V 양방향 컨버터 평가 모듈

LM5170EVM-BIDIR

지금 주문하기

개요

LM5170EVM-BIDIR은 48V~12V 이중 배터리 시스템 애플리케이션에 이상적인 고성능의 2상 양방향 컨버터입니다.  2상은 180도 인터리브 방식으로 작동하며 최대 60A의 DC 전류를 고르게 공유합니다.  DIR이 "1"로 설정되면 전원이 48V 포트에서 12V 포트로 흐르고 12V 포트 전압은 약 14.5V로 조정됩니다.  DIR이 "0"으로 설정되면 전원이 12V 포트에서 48V 포트로 흐르고 48V 포트 전압은 약 50.5V로 조정됩니다.  또한 EVM에는 MCU로 제어되는 기능, 고전력 단방향 벅 또는 부스트 컨버터 등 다양한 사용 사례에 맞게 회로를 유연하고 편리하게 구성할 수 있는 다양한 점퍼가 포함되어 있습니다

특징
  • 벅 모드: 48V 포트 전압 범위 6V~75V , 12V 포트 전압은 14.5V로 조정됨
  • 부스트 모드: 12V 포트 전압 범위 3V~48V , 48V 포트 전압은 50.5V로 조정됨
  • 12V 포트로 들어가거나 나가는 최대 DC 전류는 60A입니다.
  • 내장형 아날로그 전압 루프 제어(인터페이스 커넥터를 통한 MCU 디지털 전압 루프 제어도 가능)
  • 인터리브 3, 4, 6, 8상 작동이 가능한 데이지 체인 다중 위상으로 더 높은 전력 지원
DC/DC 컨트롤러
LM5170 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러 LM5170-Q1 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016. 12. 5
인증서 LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상