TIDA-01168

TIDA-01168

설계 파일

개요

TIDA-01168 레퍼런스 설계는 12V/48V 차량용 시스템을 위한 4상, 양방향 DC-DC 컨버터 개발 플랫폼입니다. 이 시스템은 전력계 제어를 위해 LM5170-Q1 전류 컨트롤러 2개와 TMS320F28027F MCU(마이크로컨트롤러)를 사용합니다. LM5170-Q1 서브시스템은 전류 제어에 평균 전류 피드백을 사용하는 반면, C2000™ 마이크로컨트롤러는 전압 피드백을 제공합니다.  이러한 제어 체계는 다중 위상 컨버터의 일반적인 위상 전류 밸런싱을 제거합니다. LM5170-Q1 기반 시스템은 높은 수준의 통합을 지원하므로 PCB(인쇄 회로 보드) 면적을 줄이고 설계를 간소화하고 개발 속도를 높일 수 있습니다.

특징
  • 12V 입력 전압 범위:  6V~18V
  • 48V 입력 전압 범위:  24V~54V
  • 역방향 극성, 과전류, 과전압 및 과열 보호
  • 다중 위상 확장 가능 옵션
  • 차량용 등급 부품을 사용하는 고집적 솔루션
출력 전압 옵션 TIDA-01168.1 TIDA-01168.2
입력 전압(최소)(V) 24 6
입력 전압(최대)(V) 54 18
Vout(공칭값) (V) 12 48
Iout(최대)(A) 166 41
출력 전력(W) 1992 1968
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS2B.PDF (13507 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRL5.PDF (788 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRL4.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRL8.ZIP (25 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRL7.ZIP (4016 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRL9.ZIP (34 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL2.ZIP (643 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRM0.PDF (43 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRL6.PDF (4091 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRL3.PDF (1090 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

MC33063A-Q1 — 1.5A 피크 부스트/벅/인버팅 스위칭 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5010A-Q1 — 차량용 등급 0 및 1, 6~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200-Q1 — 고급 Eco-Mode™를 지원하는 4.5V~17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP102-Q1 — 2.56mm2 패키지에 I2C/SMBus를 제공하는 오토모티브 ±2°C 1.4V~3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1 — 오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5912-Q1 — 역전류 방지를 갖춘 차량용 500mA, 저잡음 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLC2272A-Q1 — 차량용 카탈로그 고급 LinCMOS™ 레일 투 레일 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3306-Q1 — 전원 장애 조치를 지원하는 오토모티브 듀얼 프로세서 통제기

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

TIDA-01168 레퍼런스 설계는 12V/48V 차량용 시스템을 위한 4상, 양방향 DC-DC 컨버터 개발 플랫폼입니다. 이 시스템은 전력계 제어를 위해 LM5170-Q1 전류 컨트롤러 2개와 TMS320F28027F MCU(마이크로컨트롤러)를 사용합니다. LM5170-Q1 서브시스템은 전류 제어에 평균 전류 피드백을 사용하는 반면, C2000™ 마이크로컨트롤러는 전압 피드백을 제공합니다.  이러한 제어 체계는 다중 위상 컨버터의 일반적인 위상 전류 밸런싱을 제거합니다. LM5170-Q1 기반 시스템은 높은 수준의 통합을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 6. 27
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdl3/tidcdl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDL3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems (Rev. B) 2018. 3. 12