PMP15038

PMP15038

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 BTS(배터리 테스트 시스템)에 사용되는 고전류, 고정밀, 양방향 전원 솔루션에 관한 것입니다. LM5170EVM-BIDIR 및 신호 제어 보드가 포함되어 있습니다. LM5170EVM-BIDIR은 듀얼 채널 양방향 전류 컨트롤러 LM5170-Q1의 고성능을 보여주기 위한 평가 보드입니다. 신호 제어 보드는 LM5170EVM-BIDIR과 함께 작동하여 전류 정확도를 더욱 개선하는 정밀 증폭기로 제작되었습니다. 벤치 테스트에서 전류 정확도가 최대 눈금의 0.05%보다 우수한 이상인 것으로 나타났습니다.

특징
  • 50A 양방향 전류
  • FS 0.05% 미만의 전류 정확도
  • 역전류를 방지하는 다이오드 에뮬레이션
  • 전류 용량을 쉽게 늘릴 수 있음
  • 다중 위상 인터리브 작동을 통한 고효율 및 작은 리플
출력 전압 옵션 PMP15038.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 200
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE40.PDF (951 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRVD8.PDF (127 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVD7.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVE0.ZIP (466 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEG0.ZIP (249 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVD9.PDF (472 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVD6.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4053A — 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA188 — 36V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

UA78L — 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OP07 — 외부 입력 오프셋 전압 조정을 지원하는 낮은 오프셋 전압, 단일 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

이 레퍼런스 설계는 BTS(배터리 테스트 시스템)에 사용되는 고전류, 고정밀, 양방향 전원 솔루션에 관한 것입니다. LM5170EVM-BIDIR 및 신호 제어 보드가 포함되어 있습니다. LM5170EVM-BIDIR은 듀얼 채널 양방향 전류 컨트롤러 LM5170-Q1의 고성능을 보여주기 위한 평가 보드입니다. 신호 제어 보드는 LM5170EVM-BIDIR과 함께 작동하여 전류 정확도를 더욱 개선하는 정밀 증폭기로 제작되었습니다. 벤치 테스트에서 전류 정확도가 최대 눈금의 0.05%보다 우수한 이상인 것으로 나타났습니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01168 — 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15038 Test Results 2018. 1. 8
기술 문서 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018. 8. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP15043 — 배터리 테스트 시스템을 위한 6A, 0.05% 전류 정밀 전원 솔루션 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계