LM51770EVM-HV
LM51770 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈
LM51770EVM-HV
개요
LM51770EVM-HV 평가 모듈(EVM)은 LM51770을 사용한 유연한 고전력 벅-부스트 설계를 시연합니다. 이 EVM은 36V~48V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 구성되어 있으며, 최대 4A의 부하 전류로 조정된 48V 출력을 제공합니다. 이 EVM은 380kHz의 스위칭 주파수에서 작동합니다. 대부분의 장치 설정은 점퍼를 통해 쉽게 조정하거나 설정할 수 있습니다(예: 작동 모드(PSM 또는 fPWM), 바이어스 전원 및 외부 클록 동기화).
특징
- 광범위 입력 전압
- 매우 높은(>95%) 피크 전력 변환 효율
- 피드백 저항 분할기를 사용하여 조정 가능한 출력 전압
- 선택적 동기화(SYNC)
- 전류 모니터 또는 제한기의 간편한 구성
- 프로그래밍 가능한 입력 UVLO(부족 전압 록아웃) 임계값 및 이력
- 출력 CV(정전압) 및 CC(정전류) 옵션
- DIP 스위치를 통한 구성 저항 RCFG 설정
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM51770EVM-HV — 고전압 애플리케이션을 위한 LM51770 평가 모듈
LM51770EVM-HV — 고전압 애플리케이션을 위한 LM51770 평가 모듈
계산 툴
LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.
새 소식
- Added support for LM517701
- Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM51770 Buck-Boost Controller High Voltage Evaluation Module | PDF | HTML | 2025. 7. 31 | |
| 인증서 | LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 5. 6 |