LM65680-Q1EVM

LM65680-Q1EVM

지금 주문하기

개요

LM65680-Q1 평가 모듈(EVM)은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류를 사용하는 동기식 벅 DC/DC 벅 레귤레이터입니다. EVM은 6V~70V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하며, 공급 레일 전압 과도를 견디는 동시에 5V의 조정 출력을 제공합니다. 출력 전압은 1% 이상이며 피드백 저항 값을 수정하여 조정되어 사용자가 필요에 따라 출력 전압을 사용자 지정할 수 있도록 합니다.

특징
  • 6V~70V의 넓은 입력 전압 작동 범위
  • 5V 출력 전압(1% 설정값 정확도)
  • 정격 부하 전류 8A
  • 낮은 최소 온 시간(최대 40ns)
  • EMI 완화를 위한 선택적 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 및 회전율 제어
  • 작은 풋프린트를 지원하는 완조립 및 테스트 완료된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터 LM68680-Q1 — 안전 관련 애플리케이션에 최적화된 차량용 65V, 8A 저 EMI 동기 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
버전: A1
출시 날짜: 2026. 2. 11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

새 소식

  • Rev A1 initial release
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM65680-Q1 70V, 8A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 12. 12
인증서 LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 3