LM656X0-CALC

LM656X0-CALC

다운로드

개요

고효율 및 고밀도 애플리케이션을 위해 설계된 벅 컨버터 제품군인 LM65680, LM65680-Q1, LM65660, LM65660-Q1, LM65640 및 LM65640-Q1을 위한 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 단상 또는 2상 구성의 DC/DC 벅 레귤레이터 설계로 전원 공급 장치 엔지니어를 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
특징
  • 단상 또는 2상 애플리케이션에 맞게 컨버터 구성
  • 벅 인덕턴스와 입력 및 출력 커패시턴스 결정
  • 출력 전압 설정값, 입력 전압 UVLO, 스위칭 주파수 및 EMI 완화를 위한 부품 선택
  • 성능 메트릭으로 크로스오버 주파수를 사용하여 루프 안정성을 위한 보상 부품 값 최적화
  • 주변 온도를 매개 변수로 사용하여 레귤레이터 효율성, 솔루션 크기 및 부품 전원 손실을 검사
  • 자동 생성된 회로도 및 BOM 목록을 검토
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈
다운로드 옵션

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
최신 버전
버전: A1
출시 날짜: 2026. 2. 11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

새 소식

  • Rev A1 initial release