LM72650QEVM

LM72650QEVM

지금 주문하기

개요

LM72650QEVM EVM(평가 모듈)은 LM72650을 사용하는 동기식 벅 DC/DC 레귤레이터입니다. 이 EVM은 I2C 인터페이스를 통한 CC-CV(정전류 정전압) 조정을 지원합니다. 이 EVM은 24V~70V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하며, CC 모드에서 5A의 최대 전류와 CV 모드에서 20V의 최대 전압을 제공합니다. 평균 인덕터 전류 제한과 출력 전압의 조정 목표는 I2C로 프로그래밍 가능합니다. 자유롭게 동작하는 스위칭 주파수도 I2C로 프로그래밍 가능하며, 더 높거나 더 낮은 주파수에서 외부 클록 신호와 동기화할 수 있습니다. EVM은 TPS26742EQ1EVM의 도터 카드로 설계되었습니다.

특징
  • 입력 전압 작동 범위: 24V~70V
  • 프로그래머블 CDC(케이블 강하 보상)를 사용하여 최대 20V의 프로그래밍 가능한 출력 전압
  • 최대 5A의 프로그래밍 가능한 평균 전류 제한
  • 프로그래밍 가능한 출력 전압 회전율
  • 프로그래밍 가능한 소프트 스타트 시간
  • 선택적인 활성 출력 방전
  • 선택적인 확산 스펙트럼
  • 프로그래밍 가능한 스위칭 모드(FPWM 또는 PFM)
  • 98%의 피크 전부하 효율
  • 히컵 모드 보호를 통한 피크 전류 제한
  • 프로그래밍 가능한 OVP 임계값
  • 프로그래밍 가능한 UV/OV 경고 임계값
  • VDDA에 대한 풀업 저항이 있는 nINT 표시기
DC/DC 컨버터
LM72630-Q1 — I²C를 지원하는 차량용, 고전력 밀도, 70V, 3A CC-CV 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM72650QEVM — LM72650-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM72650QEVM — LM72650-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM72650QEVM CC-CV Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 6. 26
인증서 LM72650QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 10

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상