LM97937EVM

LM97937EVM

지금 주문하기

개요

The LM97937EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ LM97937. The LM97937 is a low power, 9-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, backend SNRBoost and Bit-Burst signal processing and outputs featuring a JESD204B interface. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The LM97937 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The LM97937EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to Xilinx’s KC705 evaluation platform.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

특징
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the LM97937 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM97937EVM — LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM97937EVM LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC641 — LM97937EVM Configuration GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LM97937EVM LM97937 듀얼 채널 370MSPS 리시버 및 피드백 IC 평가 모듈

SLAC641 LM97937EVM Configuration GUI

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2014. 9. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
LM97937EVM LM97937 듀얼 채널 370MSPS 리시버 및 피드백 IC 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac641 or www.ti.com/lit/xx/slac641a/slac641a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC641. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM97937EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014. 9. 9
사용 설명서 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 2014. 3. 14
사용 설명서 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 2013. 12. 12
사용 설명서 LM97937 User's Guide 2013. 12. 9

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSW14J50EVM 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B 레인 8개를 지원하는 0.6~6.5Gbps의 데이터 컨버터 EVM