LMG210XEVM-121

LMG210XEVM-121

지금 주문하기

개요

LMG210XR044 평가 모듈은 외부 PWM 신호가 포함된 사용하기 쉬운 소형 파워 스테이지입니다. 이 보드는 하프 브리지를 사용하여 벅 컨버터, 부스트 컨버터 또는 기타 컨버터 토폴로지로 구성할 수 있습니다. 이 장치는 효율성, 스위칭 속도 및 dv/dt(회전율) 같은 측정을 샘플링하는 하드 스위치 컨버터로 LMG210XR044의 성능을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 80V GaN FET 하프 브리지 게이트 드라이버로 구동되는 100V, 4.4mΩ GaN FET 2개가 포함된 LMG210XR044 하프 브리지 전원 모듈을 제공합니다. 외부 PWM 신호가 있는 개방형 루프 보드이므로 과도 응답을 평가하는 데 사용하지 마세요. 이 EVM은 LMG2104R044 장치와 함께 장착됩니다.

특징
  • 입력 전압은 최대 80VDC까지 작동
  • 드라이버를 지원하는 통합 100V, 4.4mΩ GaN FET - LMG210XR044
  • 싱글 또는 듀얼 PWM 신호를 지원하는 개방형 루프 제어
  • 조정 가능한 데드 타임을 지원하는 PWM 신호용 단일 입력 온보드
  • 간단한 전위차계 변경을 통해 구성 가능한 온보드 데드 타임 조정
  • 5.5V와 10V 사이의 조정되지 않은 공급 장치에서 5V VCC 공급을 생성하는 온보드 LDO
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG2104R022 100V 2.2mΩ 하프 브리지 GaN FET와 향상된 통합 드라이버 및 보호 LMG2104R044 100V 4.4mΩ 하프 브리지 GaN FET와 향상된 통합 드라이버 및 보호 LMG3104R011 통합 드라이버 및 보호를 지원하는 100V 1.1mΩ GaN FET LMG3104R017 통합 드라이버 및 보호를 지원하는 100V 1.7mΩ GaN FET
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMG210XEVM-121 — LMG2104R044 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG210XEVM-121 LMG2104R044 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMG210XR044 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 12. 10
인증서 LMG210XEVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 10. 6