LMH2190TMEVAL

LMH2190TMEVAL

지금 주문하기

개요

The LMH2190EVAL board helps evaluating the LMH2190 Quad Channel 26 MHz Clock Tree Driver with I2C. It is designed such that it gives maximum flexibility in evaluating the LMH2190 in various configurations.

The LMH2190 provides a digital system clock to peripheral devices in mobile handsets. It provides a solution to clocking issues such as limited drive capability for fan-out or longer traces, protection of the master clock from varying loads and frequency pulling effects, isolation buffering from noisy modules, and crosstalk isolation. It has very low phase noise which enables it to drive sensitive modules such as Wireless LAN and Bluetooth.

클록 버퍼
LMH2190 — I2C 인터페이스를 지원하는 쿼드 채널 27MHz 클럭 트리 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1966 Evaluation Board for the LMH2190 (Rev. B) 2013. 5. 1
인증서 LMH2190TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2