LMH6401EVM

LMH6401EVM

지금 주문하기

개요

The LMH6401 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the single LMH6401, digitally-controlled variable-gain amplifier (DVGA) in a 16-lead high-performance RF package.  The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of LMH6401 across all the gain settings.  The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors.  The board is setup for differential input and output operation.  It requires an external 180° phase-shifted combiner(s) to convert single-ended signals to differential signals, for ease of use with standard single-ended 50-Ω laboratory equipment.  By default, the LMH6401EVM powers up to the -12dB or minimum gain setting with the board supporting single-supply or split-supply operation.  An USB connector on the EVM facilitates programming of the DVGA gain registers using an FTDI USB-to-SPI bus translator chip.

특징
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  • Designed for DC- or AC-coupled differential input and output connection.
  • Simple interface to the inputs and outputs through SMA connectors.
  • USB connector and FTDI USB-to-SPI bus-translator chip to successfully program the DVGA gain registers.
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6401 — 4.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMH6401EVM 주문
  2. LMH6401EVM GUI 다운로드 및 설치
  3. 사용 설명서에 표시된 대로 신호 연결

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH6401EVM — LMH6401 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH6401EVM — LMH6401 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6401 — 4.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
LMH6401EVM — LMH6401 평가 모듈

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2017. 2. 13
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6401 — 4.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
LMH6401EVM — LMH6401 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc451 or www.ti.com/lit/xx/sboc451b/sboc451b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC451. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) 2015. 5. 29
인증서 LMH6401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2