LMK1C1104EVM

LMK1C1104 저지터 1:4 LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 모듈

LMK1C1104EVM

지금 주문하기

개요

LMK1C1104는 LVCMOS 입력 1개, LVCMOS 출력 4개, 글로벌 출력 활성화 핀을 갖춘 고성능 저 가산 지터 LVCMOS 클록 버퍼입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 LMK1C1104의 전기 성능을 시연할 수 있도록 설계되었지만, 이 EVM은 LMK1C1102 또는 LMK1C1103을 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. LMK1C1104EVM에는 최고의 성능을 위해 50Ω SMA 커넥터와 임피던스 제어 50Ω 마이크로스트립 전송선이 내장되어 있습니다.

특징
  • 위상 잡음/지터가 낮은 최대 4개의 LVCMOS 클록 팬 아웃을 위한 사용이 쉬운 평가 보드
  • 점퍼를 통해 출력 활성화 핀 구성 가능
  • 단일 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V 전원 공급 장치로 구동되는 보드
  • 보드는 업계 표준 풋프린트에서 핀 호환 TSSOP 장치에 대해 최대 8개의 클록 출력을 지원
클록 버퍼
LMK1C1102 2채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1102-Q1 차량용 2채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1103 3채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1103A 1.8V, 2.5V 또는 3.3V 비동기 3채널 출력 LVCMOS 버퍼 LMK1C1104 4채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1104-Q1 차량용 4채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1104A 1.8V, 2.5V 또는 3.3V 비동기 4채널 출력 LVCMOS 버퍼 LMK1C1106-Q1 차량용 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1106A 1.8V, 2.5V 또는 3.3V 비동기 6채널 출력 LVCMOS 버퍼 LMK1C1108-Q1 차량용 8채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1108A 1.8V, 2.5V 또는 3.3V 비동기 8채널 출력 LVCMOS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK1C1104EVM LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 LMK1C1104 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 10
인증서 LMK1C1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LMK1C1108EVM LMK1C1108 저지터 1:8 LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 모듈