LMK1C1104A
- High-performance 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 and 1:8 LVCMOS clock buffer
- Very low output skew:
- LMK1C1102A, LMK1C1103A and LMK1C1104A < 50ps
- LMK1C1106 and LMK1C1108 < 55ps
- Extremely low additive jitter:
- LMK1C1102A, LMK1C1103A and LMK1C1104A
- 7.5fs typical at VDD = 3.3V
- 10fs typical at VDD = 2.5V
- 19.2fs typical at VDD = 1.8V
- LMK1C1102A, LMK1C1103A and LMK1C1104A
- LMK1C1106A and LMK1C1108A
- 12fs typical at VDD = 3.3V
- 15fs typical at VDD = 2.5V
- 28fs typical at VDD = 1.8V
- Very low propagation delay < 3ns
- Asynchronous output enable
- Supply voltage: 3.3V, 2.5V, or 1.8V
- Fail-safe inputs: 3.3V tolerant input at all supply voltages
- fmax = 250MHz for 3.3V fmax = 200MHz for 2.5V or 1.8V
- Operating temperature range: –40°C to 125°C
The LMK1C110xA is a modular, high-performance, low-skew, general-purpose clock buffer family from Texas Instruments. The entire family is designed with a modular approach in mind. Five different fan-out variations, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 and 1:8 are available.
All of the devices within this family are pin-compatible to each other and backwards compatible to the CDCLVC110x family for easy handling.
The LMK1C110xA supports a asynchronous output enable control (1G) which switches the outputs into a low state when 1G is low. Asynchronous enable and disable is helpful for 1PPS applications and DC inputs operations. These devices have a fail-safe input that prevents oscillation at the outputs in the absence of an input signal and allows for input signals before VDD is supplied.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMK1C110xA 1.8V, 2.5V, and 3.3V Low Noise Asynchronous LVCMOS Clock Buffer Family datasheet | PDF | HTML | 2025. 5. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK1C1104EVM — LMK1C1104 저지터 1:4 LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 모듈
LMK1C1108EVM — LMK1C1108 저지터 1:8 LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 모듈
PLLATINUMSIM-SW — PLL 루프 필터, 위상 잡음, 잠금 시간, 스퍼 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DQF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.