LMR10510YSDDEMO
LMR10510 소형 풋프린트 LLP 벅 레귤레이터 3MHz 1A 데모 보드
LMR10510YSDDEMO
개요
The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.
특징
- 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.8V Output Voltage (Default Setting)
- 1A Output Current
- Switching Frequency of 3 MHz
- Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board
LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) | 2013. 4. 26 | ||
| 인증서 | LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 인증서 | LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |