LMR24220EVAL

LMR24220 소형 풋프린트 42V 벅 레귤레이터 2A 평가 보드

LMR24220EVAL

지금 주문하기

개요

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response and simple circuit implementation, this allows low component count, and consequently very small overall board space. The regulator can function properly even with an all ceramic output capacitor network, and does not rely on the output capacitor`s ESR for stability. The LMR24210/20 has a wide input range from 4.5V-42V, making it suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR24210/20 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR24210/20 series of buck regulators.

특징
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 3.3V Output Voltage (default setting)
  • Up to 2 A Output Current (LMR24220)
  • Switching Frequency of 500 KHz (default setting)
  • PCB size: 46.8mm x 27.4mm
DC/DC 컨버터
LMR24220 42Vin, 2.0A 스텝다운 전압 레귤레이터(micro SMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR24220EVAL/NOPB LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2170 LMR24210/20 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 26
인증서 LMR24220EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2