LMR61440QEVM

LMR61440QEVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 LMR61440QEVM 평가 모듈은 설계자가 LMR604x0-Q1 넓은 입력 벅 컨버터의 작동과 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다. EVM은 8V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2.2MHz 스위칭 주파수에서 최대 4A 부하까지 조정된 3.3V 출력을 제공합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 8 V~36 V
  • 출력 전압: 3.3V로 고정/저항 분배기를 통해 조정 가능
  • 부하 전류: 0 ~ 4A
  • 스위칭 주파수: 2.2MHz
  • 출력 전압 잡음 측정을 위한 SMB 테스트 포인트
  • 내부 확산 스펙트럼 기능
DC/DC 컨버터
LMR61440-Q1 — 고효율 및 낮은 출력 잡음을 위한 차량용, 36VIN, 4A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 평가 모듈

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 6. 30
하드웨어 개발
평가 보드
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 평가 모듈

출시 정보

LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR61440-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026. 7. 31