LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

지금 주문하기

개요

LMX1205 Multisite 평가 모듈(EVM)은 4출력 초저 가산 지터 RF(무선 주파수) 버퍼, 분할기 및 멀티플라이어인 LMX1205의 캐스케이드 클록 트리 성능을 평가하도록 설계되었습니다. 이 EVM의 각 IC는 최대 12.8GHz의 RF 클로킹 입력을 버퍼링하고, 출력 범위 6.4GHz~12.8GHz에서 입력에 최대 8을 곱하고, 입력을 최대 8로 나눌 수 있습니다. 각 클록 경로에는 프로그래머블 입력 및 출력 지연 옵션이 있으며, 해상도가 약 1ps이고 총 범위가 50ps 이상입니다. 이를 통해 사용자는 클록 간 스큐, 케이블 및 트레이스 길이 불일치를 조정하고 설정 결함을 수정할 수 있습니다.
필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA) 및 로직 클로킹에 별도의 보조 클록 디바이더가 포함되어 있으며, 각 출력에는 피코초 정확도 및 지연 튜닝 기능을 사용하여 시스템 레퍼런스(SYSREF)를 보완합니다. 다양한 디바이스를 동기화하여 폭넓은 클록 분산 트리를 지원할 수 있습니다. 이 EVM에는 2차 장치를 구동하는 기본 장치가 있으며 사용자에게 캐스케이드 클록 트리 위상 배열 시스템에 필수적인 모든 기능을 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

특징
  • 12.8GHz 버퍼, 최대 12.8GHz 멀티플라이어, 최대 8개로 분할            
  • RF 출력 및 SYSREF 쌍 4개
  • 1ps 해상도로 최대 55ps까지 잡음이 없는 조정 가능한 입력 지연
  • 0.9ps 해상도로 최대 60ps까지 조정 가능한 개별 출력 지연        
  • 다중 장치 동기화 지원
  • EVM의 디스큐된 트레이스를 사용한 지연 기능 사용법 시연
RF PLL 및 신시사이저
LMX1205 JESD204를 지원하고 프로그래머블 클록 지연을 지원하는 저잡음, 고주파 버퍼/멀티플라이어/디바이더
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMX1205MSEVM — 계단식 클록 트리 평가를 위한 LMX1205 레퍼런스 보드

지원되는 제품 및 하드웨어

LMX1205MSEVM 계단식 클록 트리 평가를 위한 LMX1205 레퍼런스 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 6. 13
인증서 LMX1205MSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 16