LMZ13610EVAL

LMZ13610EVAL

지금 주문하기

개요

The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail between 6V and 36V and the LMZ12010/8 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. The devices can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V and as high as 6V. The control structure is constant frequency PWM. The control loop operates well with low ESR output capacitors such as ceramics. The precision enable input allows for programmable UVLO of the input supply. The external soft-start capacitor facilitates a controlled and adjustable startup rise time of the output. The LMZ13610 and LMZ12010 family is a reliable and robust solution with the following features: loss-less cycle-by-cycle valley current limit to protect for over current or short-circuit fault, thermal shutdown, input under-voltage lockout, and will start up into a pre-biased output. Free-running switching frequency is 350 kHz.

특징
  • VIN = 6V to 36V
    • LMZ12010/08 limited to 20V
  • Enable UVLO = 5.7V
  • VOUT = 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V
  • IOUT = 0 to 10A
    • LMZ13608 and LMZ12008 limited to 8A
  • θJA = 9.9°C / W, θJC = 1.0°C/W
  • PCB designed on four layers
    • Inner are 1 oz.
    • Outer are 2 oz.
  • Measures 3.0 in. x 3.5 in. (7.5 cm x 8.9 cm)
  • 62mil (.062 inch) thick of FR4 laminate material
  • Max ambient temp of 65°C at full 10A load, no airflow
    • measured at 12 VIN

Contents:

  • LMZ13610 10A SIMPLE SWITCHER Power Module with 36V Maximum Input Voltage Evaluation Board
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ13610 — 최대 입력 전압 36V를 지원하는 10A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ13610EVAL/NOPB — 36V Simple Switcher® 모듈 10A 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ13610EVAL/NOPB — 36V Simple Switcher® 모듈 10A 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 4. 24
인증서 LMZ13610EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2