LMZ14203HEVAL

LMZ14203HEVAL

지금 주문하기

개요

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is easy, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer PCB.

특징
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 15V to 42V
  • Precision enable UVLO (set at 13.5V)
  • 12V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 65°C ambient at 24V input
  • Efficiency
    • Up to 97% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 14.9°C/W(2oz copper)
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 3in. x 3in. (7.62 cm x 7.62 cm) 4-layer 2oz copper on top and bottom, 1oz on internal layers.

Contents:

  • LMZ14203H 3A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 42V Maximum Input Voltage Evaluation Board
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ14203H — SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 고출력 전압 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ14203HEVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈 42Vin, 고출력 전압 3A 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ14203HEVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈 42Vin, 고출력 전압 3A 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 24
인증서 LMZ14203HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2