LP38511TS-1.8EV

LP38511TS-1.8 800mA 빠른 과도 응답 LDO(오류 플래그 평가 보드 포함)

LP38511TS-1.8EV

지금 주문하기

개요

This board is designed to enable the evaluation of the LP38511TS-1.8 voltage regulator.

특징
  • 2.25V to 5.5V Input Range
  • 1.8V Fixed Output Range
  • 1.5A Output Load Current
  • 800 mA Output Load Current
  • ± 2.5% VOUT Accuracy over Line, Load, and Full-Temperature Range from -40 °C to +125 °C
  • Stable with 10 µF ceramic capacitors
  • 0.20% Output Voltage Load Regulation from 10 mA to 800 mA
  • Enable pin
  • Error Flag Indicates Status of Output Voltage
  • 1 µA of Quiescent Current in Shutdown
  • 40dB of PSRR at 100 kHz
  • Over-Temperature and Over-Current Protection
  • TO263-5 Package

Applications:

  • Digital Core ASICs, FPGAs, and DSPs
  • Servers
  • Routers and Switches
  • Base Stations
  • Storage Area Networks
  • DDR2 Memory

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38511 800mA, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38511TS-1.8EV — LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38511TS-1.8EV LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1675 LP38511TS-1.8 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 24
인증서 LP38511TS-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.