LP5560EVM

개요

The LP5560 is a programmable LED driver that can generate a variety of blinking sequences with up to three pulses of different length per sequence. Blinking sequences can be programmed through a single-wire interface. Programmable parameters include on and off times as well as rise and fall times. A default sequence is programmed into LP5560 to enable use of the device in simple systems without programming capabilities.

The LP5560 Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5560 device is controlled and powered through the USB interface. External power supply can also be used if wanted. Evaluation software’s simple control interface enables testing of all the features of the LP5560.

특징
  • Single constant current high side LED driver
  • Programmable blinking sequence with current rise and fall time control
  • Default blinking sequence for simple systems without programming capabilities
  • Single-wire interface
  • Ultra-small solution size
    • No external components
    • 4 pin micro SMD package, 0.891 mm (max.) x 0.891 mm (max.) x 0.6 mm with 0.4 mm pitch
  • Very low headroom voltage (40 mV typ.)
  • Adjustable output current from 2.8 mA to 19.5 mA
  • Wide input-voltage range: 2.7V to 5.5V

Applications:

  • Indicator LEDs in cell phones and other portable devices
RGB LED 드라이버
LP5560 — 간단한 단선 제어 및 소형 솔루션 크기를 지원하는 프로그래머블 싱글 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RGB LED 드라이버
LP5560 — 간단한 단선 제어 및 소형 솔루션 크기를 지원하는 프로그래머블 싱글 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP5560EVM — LP5560 평가 키트

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2012. 7. 22
제품
RGB LED 드라이버
LP5560 — 간단한 단선 제어 및 소형 솔루션 크기를 지원하는 프로그래머블 싱글 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP5560EVM — LP5560 평가 키트

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc052 or www.ti.com/lit/xx/snvc052/snvc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC052. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP5560 AN-2211 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LP5560EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2