LP8555EVM

고효율 LED 백라이트 드라이버 평가 모듈

개요

The Texas Instruments LP8555EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The LP8555EVM uses the LP8555 to drive up to 12 LED strings for LCD backlighting with high efficiency. Information about output voltage and current ratings of LP8555EVM can also be found in the datasheet.

In order to facilitate ease of testing and evaluation of this circuit, the EVM contains a TI MSP430 microprocessor to provide easy communication via USB. Power supply connection for the VDD, VDDIO and test points for the each signal can be found on the evaluation board. Windows SW is used to control I2C registers of the device. Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connectors.

특징
  •  2.7V-20V input range
  •  28V maximum boost output voltage
  •  MSP430 microprocessor for easy communication via USB
  •  Power supply connections for the VDD and VDDIO and test points for the each signal
  •  Evaluation software
백라이트 LED 드라이버
LP8555 태블릿 PC용 고효율 LED 백라이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8555EVM — High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8555EVM High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC127 — LP8555 Evaluation Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
백라이트 LED 드라이버
LP8555 태블릿 PC용 고효율 LED 백라이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP8555EVM 고효율 LED 백라이트 드라이버 평가 모듈

SNVC127 LP8555 Evaluation Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 7. 23
제품
백라이트 LED 드라이버
LP8555 태블릿 PC용 고효율 LED 백라이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP8555EVM 고효율 LED 백라이트 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc127 or www.ti.com/lit/xx/snvc127/snvc127.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC127. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LP8555 Evaluation Module 2014. 2. 21
인증서 LP8555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2