LVBLDCMTR

개요

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_Type_Pm

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS       (4)

#define USER_MOTOR_Rr                   (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_Rs                   (0.73)

#define USER_MOTOR_Ls_d                 (0.00109)

#define USER_MOTOR_Ls_q                 (USER_MOTOR_Ls_d)

#define USER_MOTOR_RATED_FLUX           (0.0315)

#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT  (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT      (0.5)

#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT      (-0.5)

#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (3.0)

#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz     (30.0)  // 4 KRPM / 266 Hz rated, 6.9 KRPM / 464 Hz max no-load

특징

Hardware Features

  • 24Vdc rated 3-ph synchronous brushless DC motor
  • NEMA17 Frame size
  • 8 poles (4 pair)
  • U,V,W phase wires
  • NO integrated mechanical sensors (Hall or Encoder)

 

Get Started

  • Use with InstaSPIN enabled motor kits

  • Low Voltage 3-ph BLDC Motor with bare phase wires

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LVBLDCMTR — 24V BLDC Motor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LVBLDCMTR 24V BLDC Motor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BOOSTXL-DRV8301 DRV8301 및 NexFET™ MOSFET을 지원하는 모터 드라이브 부스터팩 BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3상 모터 드라이브 BoosterPack 평가 모듈 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트 LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR 저전압 서보 모터 - 저전압 서보(인코더) 모터 및 와이어링 하니스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MOTORWARE MotorWare™ 소프트웨어