BOOSTXL-DRV8301

BOOSTXL-DRV8301

지금 주문하기

개요

The BOOSTXL-DRV8301 is 10A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8301 pre-driver and CSD18533Q5A NexFET™ power MOSFET. The module has 3x low side current sense amps (2 internal to DRV8301, 1 external). The module also has a 1.5A step down buck converter, is fully protected with short circuit, thermal, and shoot-through protection, and is easily configured via a SPI interface. This boosterpack is ideal for those wishing to learn about sensorless brushless control techniques and drive stage design. This kit was designed to work with any LaunchPad XL, with primary software support through the https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F using MotorWare to support the InstaSPIN™-FOC sensorless control solution.

Mathworks has posted a training video on how to run two motors using LAUNCHXL-F28069M and two BOOSTXL-DRV8301.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

 

특징
  • 6 to 24V supply input
  • Supports up to 14A peak, 10A continuous current output
  • Supports voltage and current feedback for InstaSPIN-FOC sensorless control solution
  • Complete brushless DC drive stage in ultra small form factor (2.2” x 2.3”)
  • 3x low side current sense amps, 6x Power FETs (< 6.5mΩ) & 1.5A step down buck converter
  • Drive stage is fully protected including short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection.

  • 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack

BLDC 드라이버
DRV8301 — 65V 최대 3상 게이트 드라이버(벅 레귤레이터, 전류 션트 증폭기 및 SPI 포함) DRV8302 — 벅 레귤레이터, 전류 션트 증폭기 및 하드웨어 인터페이스를 지원하는 65V 최대 3상 게이트 드라이버 DRV8303 — 전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 DRV8312 — 통합 FET를 지원하는 70V 최대 6.5A 피크 3상 모터 드라이버

 

MOSFET
CSD18533Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mOhm

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28020 — 40MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28021 — 40MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28022 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023 — 50MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28026 — 60MHz, 32KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
TMS320F28026F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069F — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28026-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시 TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시 TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28022-Q1 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 차량용 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 50MHz, 64KB 플래시 TMS320F28069F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. BOOSTXL-DRV8301 및 LAUNCHXL-F28069M 주문
  2. MotorWare를 사용하여 LAUNCHXL-F28027F를 통해 소프트웨어를 따라 InstaSPIN™-FOC 무센서 제어 솔루션을 지원합니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 및 NexFET™ MOSFET을 지원하는 모터 드라이브 부스터팩

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — 3상 브러시리스 DC 모터 드라이버
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 및 NexFET™ MOSFET을 지원하는 모터 드라이브 부스터팩

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — 3상 브러시리스 DC 모터 드라이버
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021. 10. 14
사용 설명서 LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 21
사용 설명서 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) PDF | HTML 2019. 3. 20
인증서 BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2018. 10. 22
애플리케이션 노트 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018. 4. 17
기술 문서 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015. 9. 11
사용 설명서 BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide 2013. 10. 31
e북 BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide 2013. 10. 14
추가 자료 C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F 2013. 10. 8
사용 설명서 TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 2013. 8. 22

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트 TMDSHVMTRINSPIN — InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 지원 Piccolo MCU를 지원하는 고전압 모터 제어 키트

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MOTORWARE — MotorWare™ 소프트웨어