LX16EVK01

개요

The LX16EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX1621 and DS92LX1622 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX1621 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX1622 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

기타 인터페이스
DS92LX1621 — 양방향 제어 채널을 지원하는 10MHz~50MHz DC 밸런싱된 채널 링크 III 시리얼라이저 DS92LX1622 — 10~50MHz DC 균형 채널 링크 III 디시리얼라이저(양방양 제어 채널 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LX16EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LX16EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012. 1. 25