LX21EVK01

개요

The LX21EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX2121 and DS92LX2122 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX2121 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX2122 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

특징

Contents:

  • One serializer board with the DS92LX2121
  • One deserializer board with the DS92LX2122
  • One 2-meter USB 2.0 Hi-SPEED cable assembly
  • Evaluation kit documentation

What the user needs to provide:

  • A 21-bit data bus and clock source with LVCMOS outputs ? for example a video generator
  • A data error checker or display with LVCMOS inputs ? for example an LCD panel and interface from the deserializer board to the panel itself, or test equipment
  • An I2C master device
  • Power supply for both boards
기타 인터페이스
DS92LX2121 — 10~50MHz DC 균형 채널 링크 III 양방향 제어 시리얼라이저 DS92LX2122 — 10~50MHz DC 밸런싱된 채널 링크 III 양방향 제어 디시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LX21EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LX21EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit 2012. 2. 1