MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 그래픽 툴입니다.

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

다운로드

개요

MCU 모터 제어 GUI는 신규 사용자가 신속하게 평가 또는 모터 제어 솔루션을 평가하고 자체 모터를 구현 및 구성할 수 있는 툴 모음입니다.

MCU 모터 제어 GUI는 여러 TI MCU 및 레퍼런스 설계의 간단하고 빠른 평가를 지원합니다. MCU 신호 시야, 가상 오실로스코프 및 SysConfig와 같은 여러 독립형 툴을 활용하는 이 단일 GUI 툴은 코드를 구성, 생성, 디버그 및 다양한 모터 제어 애플리케이션을 튜닝하는 데 도움이 됩니다. 시스템 솔루션은 추가 소프트웨어 제품 없이도 사용자 지정할 수 있습니다.

특징
  • 모터 퀵 스핀 - GUI를 사용하여 모터를 설정하고 회전하는 몇 가지 단계
  • 고급 모터 설정 - 원하는 모터 성능에 대한 시작 매개 변수 입력
  • 튜닝 및 최적화를 위한 가상 오실로스코프
  • 고급 시스템 설정을 위한 시스템 구성 프로그램(SysConfig)
  • 대상에 코드 생성 및 플래싱
     

MCU 신호 시야

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

평가 모듈(EVM)용 GUI

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010265 C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계 TIDM-02010 HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
개발 키트
LAUNCHXL-F2800137 C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
TIEVM-MTR-HVINV 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈
다운로드 옵션

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.

close
최신 버전
버전: V-1.01.00.00
출시 날짜: 2024. 12. 13
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010265 C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계 TIDM-02010 HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
개발 키트
LAUNCHXL-F2800137 C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
TIEVM-MTR-HVINV 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈

출시 정보

Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com


Supported Devices: F280013x


Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265 


Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV

새 소식

  • Redesigned home page with one-click continue
  • Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
  • Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
  • Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)

하드웨어 개발

평가 보드
TIEVM-MTR-HVINV 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈