OPTECKS-3P-RAY65

OPTECKS-3P-RAY65

시작: Optecks, LLC
지금 주문하기

개요

Optecks’ RAY 65S series of optical modules are designed specifically for 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP6500FYE. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating. The RAY 65S LED Monochromatic and full featured RGB systems combine the high resolution, high quality RAY 65S optical module with a high-power, monochromatic LED or RGB illumination module in a single, ready-to-use package.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

특징
  • Monochrome and RGB options available
  • Compatible with the DLP® LightCrafter 6500 and DLP LightCrafter 6500/9000 GUI
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FYE 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

RAY65SCOM — Full featured RGB LightCrafter 6500

지원되는 제품 및 하드웨어

RAY65SCOM Full featured RGB LightCrafter 6500

close
버전: null
출시 날짜:
광학 모듈

RAY65SMOM — RAY 65 Monochromatic Module

지원되는 제품 및 하드웨어

RAY65SMOM RAY 65 Monochromatic Module

close
버전: null
출시 날짜:
광학 모듈

RAY65SOM — RAY 65S Optical Module

지원되는 제품 및 하드웨어

RAY65SOM RAY 65S Optical Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 및 9000 펌웨어 및 소프트웨어 번들

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Optecks, LLC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.