PCM4201EVM

PCM4201EVM

지금 주문하기

개요

PCM4201EVM은 단일 채널 PCM4201 오디오 장치의 성능과 기능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼을 제공합니다. 이 EVM에는 차동 아날로그 입력 채널이 있습니다. 이 채널은 저잡음 입력 회로인 텍사스 인스트루먼트 OPA2134 듀얼 연산 증폭기를 사용하여 버퍼링되고 필터링됩니다. 이 신호는 PCM4201의 입력으로 전송되며, 여기서 PCM 신호로 변환됩니다. 이 PCM 출력은 헤더 J3에서 사용 가능합니다. 오디오 데이터는 텍사스 인스트루먼트 DIT4096으로 라우팅되어 BNC J5에서 가져옵니다. AES3 인코딩 출력은 오디오 테스트 시스템 또는 상용 오디오 장비에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 온보드 DIP 스위치를 사용한 간단한 구성
  • 버퍼링된 오디오 직렬 포트 출력을 통해 외부 DSP 하드웨어 또는 오디오 테스트 시스템에 대한 연결 지원
  • 텍사스 인스트루먼트 OPA2134 듀얼 연산 증폭기를 활용하는 차동 입력 버퍼 및 필터 회로
  • 3핀 XLR 또는 밸런스드 TRS 연결을 지원하는 차동 전압 입력
  • 외부 시스템 클록 입력을 통해 대체 샘플링 주파수에서 작동 가능
오디오 ADC
PCM4201 — 112dB SNR 저전력 모노 오디오 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM4201EVM — PCM4201 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM4201EVM — PCM4201 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM4201EVM - User Guide (Rev. A) 2005. 2. 3
인증서 PCM4201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2