PMLKBOOSTEVM

PMLKBOOSTEVM

지금 주문하기

개요

TI-PMLK 부스트 실험 보드는 TI 전력 관리 랩 키트(TI-PMLK) 시리즈의 일부로 제공됩니다. TI-PMLK 시리즈는 전원 공급 장치에 대한 지식을 강화하는 실습 교육을 제공합니다. 모듈식 형식을 사용하면 사용자가 전원 공급 장치 설계의 전반적인 이해에 가장 영향을 미치는 방식으로 TI-PMLK 시리즈 환경을 사용자 지정할 수 있습니다. TI-PMLK 부스트 실험 보드는 TPS55340 및 LM5122를 갖추고 있습니다. TI-PMLK Boost Experiment Lab Book에는 실제 애플리케이션에서 볼 수 있는 정상 상태, 과도 및 동적 조건에 대한 다양한 테스트를 다루는 이론 및 실험이 포함되어 있습니다.

특징
  • 2개의 IC 섹션으로 학습 환경 확장:  TPS55340 및 LM5122
  • 여러 실습을 위한 점퍼를 사용하여 각 섹션 구성 가능
  • TI-PMLK 부스트 실험 보드는 다운로드 가능한 TI-PMLK Boost Experiment Lab Book과 함께 제공됨
DC/DC 컨버터
TPS55340 — 5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터

 

DC/DC 컨트롤러
LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PMLKBOOSTEVM — TI-PMLK Boost Experiment Board using TPS55340 & LM5122

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PMLKBOOSTEVM — TI-PMLK Boost Experiment Board using TPS55340 & LM5122

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 PMLKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 PMLK Boost Experiment Book (Rev. A) 2016. 8. 31

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
PMLKLDOEVM — TPS7A4901 및 TPS7A8300을 사용하는 TI-PMLK LDO 실험 보드
평가 보드
PMLKBUCKEVM — TPS54160 및 LM3475를 사용하는 TI-PMLK 벅 실험 보드

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상