PMLKBUCKEVM

PMLKBUCKEVM

지금 주문하기

개요

The TI-PMLK Buck Experiment Board is part of the TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK) series. TI-PMLK series provides hands on learning to reinforce power supply knowledge. The modular format allows users to customize the TI-PMLK series experience in a way that makes the most impact on their overall understanding of power supply design. The TI-PMLK Buck Experiment Board features TPS54160 and LM3475. The TI-PMLK Buck Experiment Lab Book includes theories and experiments covering a variety of tests for steady-state, transient and dynamic conditions seen in real world applications.

 

특징
  • Two different IC sections to expand the learning experience

  • Each section is configurable with jumpers for different exercises

  • The Buck Board is accompanied by a downloadable Buck Experiments Book

                  
DC/DC 컨버터
TPS54160 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터

 

DC/DC 컨트롤러
LM3475 — 10V, 히스테리시스 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PMLKBUCKEVM — TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PMLKBUCKEVM — TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 PMLKBUCKEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
사용 설명서 PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017. 4. 21
사용 설명서 Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) 2016. 8. 31

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
PMLKLDOEVM — TPS7A4901 및 TPS7A8300을 사용하는 TI-PMLK LDO 실험 보드
평가 보드
PMLKBOOSTEVM — TPS55340 & LM5122를 사용하는 TI-PMLK 부스트 실험 보드