PMLKLDOEVM

PMLKLDOEVM

지금 주문하기

개요

TI-PMLK LDO 실험 보드는 TI-PMLK(TI 전원 관리 랩 키트) 시리즈의 일부입니다. TI-PMLK 시리즈는 전원 공급 장치에 대한 지식을 강화하는 실습 교육을 제공합니다. 모듈식 형식을 사용하여 전원 공급 장치 설계의 전반적인 이해에 가장 영향을 미치는 방식으로 TI-PMLK 시리즈 환경을 사용자 지정할 수 있습니다. TI-PMLK LDO 실험 보드는 TPS7A4901 및 TPS7A8300 LDO(저손실) 전압 레귤레이터를 갖추고 있습니다. TI-PMLK LDO Experiment Lab Book(PMLKLDOEVMB)에는 실제 애플리케이션에서 볼 수 있는 정상 상태, 과도 및 동적 조건에 대한 다양한 테스트를 다루는 이론 및 실험이 포함되어 있습니다.

특징
  • 2개의 IC 섹션으로 학습 환경 확장
  • 여러 실습을 위한 점퍼를 사용하여 각 섹션 구성 가능
  • LDO 보드에는 다운로드 가능한 LDO 실험 북이 함께 제공       
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A8300 — 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

PMLKLDOEVM — TPS7A4901 및 TPS7A8300을 사용하는 TI-PMLK LDO 실험 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PMLKLDOEVM — TPS7A4901 및 TPS7A8300을 사용하는 TI-PMLK LDO 실험 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 PMLKLDOEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
사용 설명서 PMLK LDO Experiment Book (Rev. B) 2017. 4. 21
사용 설명서 Cost Effective Test Methods Using PMLK LDO Boards (Rev. A) 2016. 8. 31

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
PMLKBOOSTEVM — TPS55340 & LM5122를 사용하는 TI-PMLK 부스트 실험 보드 PMLKBUCKEVM — TPS54160 및 LM3475를 사용하는 TI-PMLK 벅 실험 보드