PMP10081

PMP10081

설계 파일

개요

The PMP10081 reference design shows a simple and low-cost solution of a lead acid battery charger. The input voltage range is from 9V to 36V and the maximum output voltage is 13.8V, which is sufficient for a six-cell lead acid battery with a charge current up to 1.5A.

특징
  • Built and tested
  • Small part count
  • Low-cost
  • Simple solution
출력 전압 옵션 PMP10081.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 13.8
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 20.7
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO5.PDF (1390 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH54.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAY8.ZIP (40 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH53.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10081 Test Results 2015. 9. 22