PMP10215

PMP10215

설계 파일

개요

이 전원 모듈은 클래스-D 오디오 증폭기에 전원을 공급하기 위한 모든 전압을 생성합니다. 주 출력 전압은 36V이며 200W의 지속 전력과 최대 840W의 전력을 공급할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 역률 보정된 부스트입니다. 플라이백 컨버터는 1차측에 12V, 2차측에 12V@300mA 및 3.3V@200mA를 공급합니다. 하드웨어 스위치 + 원격 입력으로 컨버터가 대기 모드로 들어갑니다. 이 상태에서 36V 출력은 비활성화되며 12V, 3.3V는 "항상 켜짐" 상태가 됩니다. 이렇게 하면 대기 전력이 115Vac에서 150mW 및 230Vac에서 270mW로 감소합니다. 두 번째 디지털 입력은 주 출력 전압을 36V에서 18V로 전환하여 오디오 증폭기가 더 적은 전력을 필요로 하는 경우를 위한 저전류 소비 모드를 지원합니다.

특징
  • 저렴한 PFC + 2스위치 포워드 토폴로지는 평균 200W, 최대 840W의 전력을 제공합니다.
  • 일정한 스위칭 주파수: 특히 오디오 애플리케이션에 적합합니다.
  • 단순한 열 인터페이스: 보드 한쪽에 소형 히트 싱크 두 개 배치
  • 우수한 플러그 투 플러그 효율성: 84% @ 115Vac, 86% @ 230Vac
  • 컴팩트한 구조: 126mm x 145mm, 높이 35mm
출력 전압 옵션 PMP10215.1 PMP10215.2 PMP10215.3 PMP10215.4
입력 전압(최소)(V) 85 120 10 350
입력 전압(최대)(V) 264 430 14 430
Vout(공칭값) (V) 400 12 3.3 36
Iout(최대)(A) .55 .3 .2 15
출력 전력(W) 220 3.6 .66 540
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC DC
토폴로지 Boost- CCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS3.PDF (1946 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLM3.PDF (1183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLM2A.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLM5A.ZIP (1945 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC51.ZIP (391 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLM4.PDF (1158 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLM1B.PDF (432 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200 — 고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA3250 — 70W 스테레오, 140W 모노, 12~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA3255 — 315W 스테레오, 600W 모노, 18~53.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP709 — 2°C 및 10°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10215 Test Results 2016. 5. 3
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28
추가 자료 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017. 12. 1