PMP10260

PMP10260

설계 파일

개요

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap protection, input/output current monitoring and temperature monitoring.

특징
  • Efficiency of 96% at Vin = 24V and 60A output
  • Very low output ripple voltage (20mVpp)
  • Internal 5V bias supply provides up to 0.5A
  • Input and output current monitoring
  • Output over-current protection
출력 전압 옵션 PMP10260.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 14.4
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 864
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU6.PDF (3999 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHW9.PDF (140 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHW8.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHX0.ZIP (43722 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB55.ZIP (296 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHW7.PDF (221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA198 — -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM50 — 10mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5119 — 5.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54060 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060 — 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10260 Test Results 2015. 10. 1