PMP10395

18-36VDCin, 6V/31A 능동 클램프 레퍼런스 디자인

PMP10395

설계 파일

개요

This reference design generates a 6V/31A output from a wide range 18V to 60V DC telecom input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD18540Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, allow this design to achieve a max load efficiency over 94%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

특징
  • High Efficiency (over 95%)
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
출력 전압 옵션 PMP10395.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 6
Iout(최대)(A) 31
출력 전력(W) 186
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU597.PDF (4559 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBA9.PDF (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBA8.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBB0.PDF (338 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBA7.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897AP 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275114A/8A 싱글 채널 게이트 드라이버(5V UVLO, 분할 출력 및 13ns 전파 지연)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10395 Test Results 2014. 10. 14